• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen, mit Winkel- und Radialversatzausgleich (Teilenummern - CAD Download)

Schnellsteckkupplungen, mit Winkel- und Radialversatzausgleich
Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplung mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen.
Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25100.0430

Teilenummer
25100.0430
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
WS4
(mm)
x max.
(mm)

89.04 €

1 4 Arbeitstage 10M10 bis M186.510 x 1,254421~ 812216244330.5413618120.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder / Hydraulikzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde
Montagemethode (aktive Seite) rund, Innengewinde Werkstoff (Korpus) Stahl Ausführung (extrakurz) Seitlich, winklig
Montagemethode (passive Seite) axiales Gewinde Werkstoff (Bolzen) Stahl [V] Winkelversatz (zul.)(°) ±4
Kontermutter Stahl, brüniert (ISO 4035/8675) Kupplungsteil Vergütungsstahl, nitriert, brüniert Klaue Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Feder Rostfreier Stahl Mutter Vergütungsstahl, phosphatiert Pfanne Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellsteckkupplungen, mit Winkel- und Radialversatzausgleich, die Teilenummer ist 25100.0430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25100.0430.

Produktvarianten

Teilenummer
25100.0412
25100.0416
25100.0420
25100.0432
25100.0436
25100.0440
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
WS4
(mm)
x max.
(mm)

90.07 €

1 3 Arbeitstage 10M10 bis M1810124421~ 852616244334.5413618120.7

126.10 €

1 4 Arbeitstage 10M10 bis M1818166032~ 1213426346245554627181

127.14 €

1 4 Arbeitstage 10M20 bis M2630206032~ 1294226346253554627181

90.07 €

1 3 Arbeitstage 10M10 bis M181012 x 1,254421~ 852616244334.5413618120.7

126.10 €

1 4 Arbeitstage 10M10 bis M181816 x 1,56032~ 1213426346245554627181

127.14 €

1 4 Arbeitstage 10M20 bis M263020 x 1,56032~ 1294226346253554627181

Technischer Support