Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23410.0230
Teilenummer
|
---|
23410.0230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | r3 (mm) | r4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 35 | 12 | M10 | 12 | 36 | 17 | 15 | 17.5 | 19.42 | 21.34 | 22.31 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Sonstige | Montageabschnitt, Ausführung | Rundes Loch | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sonstige | Werkstoff Innenteile | Sinterstahl, einsatzgehärtet | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterspannmodul, mit Wellenaufnahme, die Teilenummer ist 23410.0230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23410.0230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
r1(mm)
r2(mm)
r3(mm)
r4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23410.0210 |
23410.0220 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | r3 (mm) | r4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 24 | 8 | M6 | 8 | 28 | 13 | 11 | 12 | 13.32 | 14.64 | 15.3 | |||
14.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 30 | 10 | M8 | 10 | 32 | 15 | 13 | 15 | 16.65 | 18.3 | 19.12 |