Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22590.0656
Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | h1 | h2 | t | min. | max. | ||||
~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | ||||||||
pad and ball element – picture 1, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 10 | – | 250 | 15.0 | 22590.0006 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 18 | – | 250 | 33.0 | 22590.0008 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 20 | – | 250 | 67.0 | 22590.0010 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 35 | – | 250 | 112.0 | 22590.0012 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 45 | – | 250 | 254.0 | 22590.0016 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 55 | – | 250 | 451.0 | 22590.0020 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 65 | – | 250 | 498.0 | 22590.0024 |
pad and ball element – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 8 | – | 250 | 15.0 | 22590.0206 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 14 | – | 250 | 33.0 | 22590.0208 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 16 | – | 250 | 67.0 | 22590.0210 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 28 | – | 250 | 113.0 | 22590.0212 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 36 | – | 250 | 256.0 | 22590.0216 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 44 | – | 250 | 452.0 | 22590.0220 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 52 | – | 250 | 504.0 | 22590.0224 |
pad from thermoplastic, ball element from stainless steel – picture 1, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 4 | -30 | 80 | 6.1 | 22590.0106 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 7 | -30 | 80 | 13.0 | 22590.0108 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 10 | -30 | 80 | 26.0 | 22590.0110 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 18 | -30 | 80 | 40.0 | 22590.0112 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 20 | -30 | 80 | 75.0 | 22590.0116 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 22 | -30 | 80 | 150.0 | 22590.0120 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 25 | -30 | 80 | 184.0 | 22590.0124 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 10 | – | 250 | 29.0 | 22590.0410 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 18 | – | 250 | 66.0 | 22590.0422 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 133.0 | 22590.0438 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 156.0 | 22590.0442 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 237.0 | 22590.0452 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 283.0 | 22590.0456 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 460.0 | 22590.0468 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 608.0 | 22590.0472 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 781.0 | 22590.0482 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 1015.0 | 22590.0488 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 994.0 | 22590.0495 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 1320.0 | 22590.0498 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 8 | – | 250 | 29.0 | 22590.0610 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 14 | – | 250 | 66.0 | 22590.0622 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 134.0 | 22590.0638 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 158.0 | 22590.0642 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 212.0 | 22590.0652 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 248.0 | 22590.0656 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 412.0 | 22590.0668 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 624.0 | 22590.0672 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 790.0 | 22590.0682 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 1031.0 | 22590.0688 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1001.0 | 22590.0695 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1323.0 | 22590.0698 |
pad from thermoplastic, ball element with bolt from stainless steel – picture 2, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 4 | -30 | 80 | 20.0 | 22590.0510 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 7 | -30 | 80 | 46.0 | 22590.0522 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 93.0 | 22590.0538 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 117.0 | 22590.0542 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 139.0 | 22590.0552 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 175.0 | 22590.0556 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 300.0 | 22590.0568 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 399.0 | 22590.0572 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 523.0 | 22590.0582 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 759.0 | 22590.0588 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 735.0 | 22590.0595 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 1041.0 | 22590.0598 |
Teilenummer
|
---|
22590.0656 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Kugelelement | Kugelelement mit Bolzen | Teller | Kontermutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 26 | M12 | 40 | 6 | 150 | 144.5 | - | 19 | - | 250 | 28 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkteller, die Teilenummer ist 22590.0656.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22590.0656.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Werkstoff (elastisches Unterteil)
t(mm)
Temperatur min.(°C)
Kugelelement
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
d1
d2(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
SW(mm)
Temperatur max.(°C)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Kugelelement mit Bolzen
Teller
Kontermutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0668 |
22590.0672 |
22590.0682 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Kugelelement | Kugelelement mit Bolzen | Teller | Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 26 | M12 | 40 | 6 | - | - | 11 | 19 | - | 250 | 35 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
23.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 32 | M16 | 50 | 7 | - | - | 13.5 | 24 | - | 250 | 45 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
30.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 42 | M20 | 60 | 8 | - | - | 17 | 30 | - | 250 | 55 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
43.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 32 | M16 | 50 | 7 | 100 | 94 | - | 24 | - | 250 | 36 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
51.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 32 | M16 | 50 | 7 | 200 | 194 | - | 24 | - | 250 | 36 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
57.90 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 42 | M20 | 60 | 8 | 100 | 92.5 | - | 30 | - | 250 | 44 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 |