Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25120.0022
For levelling of machines and installations. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 15 | 19 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 42 | 25120.0006 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 95 | 25120.0012 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 86 | 25120.0014 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 79 | 25120.0016 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 210 | 25120.0022 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 202 | 25120.0024 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 219 | 25120.0026 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 450 | 25120.0032 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 392 | 25120.0034 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 364 | 25120.0036 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 773 | 25120.0042 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 748 | 25120.0044 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 640 | 25120.0046 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 | |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Teilenummer
|
---|
25120.0022 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 92.9 | M10 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | automatische Höhenverstellung | Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierelemente / Stahl / verchromt / 25120.0006, die Teilenummer ist 25120.0022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25120.0022.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Hub l3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(kN)
Für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25120.0012 |
25120.0014 |
25120.0016 |
25120.0024 |
25120.0026 |
25120.0032 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Für Schrauben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.6 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 55.7 | M6 | |||
45.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 48 | M8 | |||
45.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 37.9 | M10 | |||
45.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 80.4 | M12 | |||
45.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 45.5 | M16 | |||
53.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17.5 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 28 | ~ 37 | ~ 9 | 210 | 136 | M16 |