Kette mit verwundenen Gliedern, zugeschnitten

Kette mit verwundenen Gliedern, zugeschnitten
[Features]
· Unlike ordinary ring-type chains, this chain features an additional twist for a more decorative appearance.
· [Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2-5
M3-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß D
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Maß P
(mm)
Maß W
(mm)

51.38 €

1 8 Arbeitstage 2208.73.4

90.26 €

1 9 Arbeitstage 35512.65.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Glanz Gleitschliff
Länge(m) 5

Technischer Support