Einsatz ohne Mitnehmer, metrisches Regelgewinde, dichtend

Einsatz ohne Mitnehmer, metrisches Regelgewinde, dichtend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall, Gusseisen, Kunststoff / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie einen neuen Einsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von ACCURATE doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Leichtmetall und Gusseisen. Der Einsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2TNM-M2.5X0.45-1DT
2TNM-M2.5X0.45-1.5DT
2TNM-M2.5X0.45-2DT
2TNM-M3X0.5-1DT
2TNM-M3X0.5-1.5DT
2TNM-M3X0.5-2DT
2TNM-M4X0.7-1DT
2TNM-M4X0.7-1.5DT
2TNM-M4X0.7-2DT
2TNM-M5X0.8-1DT
2TNM-M5X0.8-1.5DT
2TNM-M5X0.8-2DT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße
(mm)
Nennlänge Steigung
(mm)

0.62 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51D0.45

0.65 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51,5D0.45

0.67 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.52D0.45

0.62 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1031D0.5

0.65 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1031,5D0.5

0.67 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1032D0.5

0.62 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041D0.7

0.65 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041,5D0.7

0.68 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1042D0.7

0.67 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1051D0.8

0.72 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1051,5D0.8

0.76 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1052D0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Mitnehmer Anwendung Leichtmetall / Gusseisen / Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Schraubenausführung Metrisches (Regel-) Gewinde Betriebsumgebung Fertigungsanlage / Gehört zu IT-Produkten / Gehört zu Luft- und Raumfahrt / Automobil / Rollmaterial / Versand / Transport Verpackungsmenge 50 Stk.

Technischer Support