Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-0-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-0[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-B-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-B[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-C-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-C[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-D-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-D[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-E-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-E[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-F-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-F[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-H-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-H[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-J-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-J[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-K-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-K[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-L-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-L[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-M-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-M[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-N-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-N[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-P-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-P[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-R-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-R[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-V-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-V[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-W-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-02-[1,2,3,4,5,6,7]-W[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-0-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-0[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-B-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-B[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-C-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-C[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-D-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-D[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-E-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-E[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-F-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-F[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-H-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-H[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-J-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-J[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-K-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-K[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-L-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-L[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-M-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-M[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-N-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
AB41-03-[1,2,3,4,5,6,7]-N[2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Body Materials | Coil Symbol *A grommet lead wire is selected standard. | Orifice | Seal Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | - | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | - | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "EPDM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "EPDM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "EPDM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "EPDM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Vacuum Test" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Vacuum Test" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Vacuum Test" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Vacuum Test" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | - | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | - | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | NBR | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | FKM | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | PTFE | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "NBR, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "FKM, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | No Symbol (No Options) | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | - | - | - | - | φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7 | "PTFE, Oil-Free Treatment" |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vacuum / Oil | Antriebstyp | Linear Motion Type |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Magnetventile | Single | Anwendung | Single Item | Option | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Body Materials
Coil Symbol *A grommet lead wire is selected standard.
Orifice
Seal Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften