Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40S-2S
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Anzugskraft(N) | 1000 | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M6 | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenzubehör | Mutter | Max. Höhe(mm) | 102 |
Max. Länge(mm) | 110 | Max. Breite(mm) | 55 | JAN-Code | 4580455760767 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal 40S-2S, die Teilenummer ist 40S-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40S-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften