Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 60 mm / [Durchmesser]6 - 12 mm / [Federweg]4.9 - 32.2 mm / [Federkonstante]0.48 - 2.91 N/mm / [Last]7.11 - 31.2 N, 4.51 - 50 N
SAMINI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 10 mm und 60 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6 mm und 12 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 7.11 bis 31.2 N oder 4.51 bis 50 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.48 und 2.91 N / mm. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 4.9 und 32.2 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TH061 |
TH101 |
TH102 |
TH103 |
TH141 |
TH142 |
TH143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Gesamt-Federweg (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 7.11 | 10 | 6 | 1.45 | 0.6 | 4.9 | |
22.58 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 16.5 | 15 | 10 | 2.42 | 1 | 6.8 | |
34.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | 17.9 | 30 | 10 | 1.21 | 1 | 14.8 | |
40.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | 18.5 | 45 | 10 | 0.81 | 1 | 22.8 | |
24.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 28.5 | 20 | 12 | 2.91 | 1.2 | 9.8 | |
33.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | 30.5 | 40 | 12 | 1.45 | 1.2 | 21 | |
37.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | 31.2 | 60 | 12 | 0.97 | 1.2 | 32.2 |
Loading...
Werkstoff | HC-276 | Enden, Oberflächenstatus | Geerdet |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Federkonstante(N/mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Gesamt-Federweg(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften