Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R02S-3000 |
R02S-[10-2999.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 3000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Breite(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften