Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Werkstoff (Kugel) | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Initiallast (Feder) (N) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | Länge L (mm) | Außen-Ø Spitze (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 3 | 0.4 | NA | 0.01 bis 50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | ||
8.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 3 | 0.4 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | ||
12.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 4 | 0.8 | NA | 0.01 bis 50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | ||
6.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 4 | 0.8 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | ||
13.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 5 | 0.9 | NA | 0.01 bis 50 | 8 | 14 | 14 | 3 | ||
10.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 5 | 0.9 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 15 | 22 | 14 | 3 | ||
28.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 5 | 0.9 | NA | 0.01 bis 50 | 15 | 22 | 14 | 3 | ||
13.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 6 | 1 | NA | 0.01 bis 50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | |
9.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 6 | 1 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | ||
27.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 6 | 1 | NA | 0.01 bis 50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | ||
6.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 6 | 1 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | ||
17.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 1.5 | NA | 0.01 bis 50 | 18 | 31 | 18 | 4.5 | ||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 8 | 1.5 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | ||
30.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 1.5 | NA | 0.01 bis 50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | ||
8.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 8 | 1.5 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 18 | 31 | 18 | 4.5 | ||
22.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 10 | 2 | NA | 0.01 bis 50 | 24 | 45 | 23 | 6 | ||
13.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 10 | 2 | Brüniert | 50.01 bis 100 | 57 | 104 | 23 | 6 | ||
39.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 10 | 2 | NA | 50.01 bis 100 | 57 | 104 | 23 | 6 | ||
7.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Stahl | 10 | 2 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 24 | 45 | 23 | 6 | ||
28.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 12 | 2.5 | NA | 0.01 bis 50 | 26 | 49 | 26 | 8 | ||
16.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 12 | 2.5 | Brüniert | 50.01 bis 100 | 61 | 110 | 26 | 8 | |
37.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 12 | 2.5 | NA | 50.01 bis 100 | 61 | 110 | 26 | 8 | ||
13.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 12 | 2.5 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 26 | 49 | 26 | 8 | ||
30.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 16 | 3.5 | Brüniert | 50.01 bis 100 | 68 | 142 | 33 | 10 | ||
22.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 16 | 3.5 | Brüniert | 0.01 bis 50 | 41 | 86 | 33 | 10 |
Loading...
Montageart | Innensechskant | Gewindesicherung | Verfügbar | Oberflächenbehandlung (Kugel) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung (Kugel) | gehärtet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Kugel)
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper)
Initiallast (Feder)(N)
Last (initial)(N)
Länge L(mm)
Außen-Ø Spitze(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften