Kurvenrolle Typ Inch (mit Treibernut)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR8R

Teilenummer
CR8R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.45 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Cam Follower Rollentyp Spherical Outer Ring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 12.700
Width C(mm) 8.731 Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm) 4.826 Anzugsmethode With Driver Groove
Werkstoff Carbon steel Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Inch Base Welle Available Rollenführung, Methode Holder Mounted
Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) 2.52 Statische Tragzahl (N)(kN) 2.14 Shape Shield Type

Technischer Support