Linsenkopfschrauben / Innensechskant mit Stift / rostfreier Stahl / CSRBTH【100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Innensechskant mit Stift / rostfreier Stahl / CSRBTH

Konfigurierbar in [Länge] 1 - 3/8 (Inch) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 1 - 3/8 (Inch) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1/2
CSRBTH-SUS-UNC1/4-3/4
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNC5/16-2
CSRBTH-SUS-UNC5/16-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-1
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-3/8
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-3/8
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (Zoll) Nenngröße Schraube (Zoll)

343.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1011/4

456.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/21/4

425.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/41/4

283.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/21/4

329.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/41/4

439.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1015/16

515.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/25/16

476.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/45/16

626.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025/16

402.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/45/16

150.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 6

132.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 6

141.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 6

127.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/8Nr. 6

147.62 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/2Nr. 8

174.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 8

153.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/8Nr. 8

225.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 10

283.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/2Nr. 10

240.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101 1/4Nr. 10

187.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 10

204.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart UNC Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support