Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
[Werkstoff] Stahl / Edelstahl / EN 1.1191 Equiv. / Titan / EN 1.7220 Equiv. (H) / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertig Weiß / Dreiwertig Schwarz / Keine / [Gewindedurchmesser (M)] / 5, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36, 42 / [Anwendung/Funktion] Lockerungsschutz / [Gewinderinnendurchmesser Typ] Metrisch Grob / Metrisch Fein / [Details zum Lockerungsschutz] Reibungsmutter
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UNUTL2-S45C3W-M5 |
UNUTL2-S45C3W-M18 |
UNUTL2-ST3B-M24 |
UNUTL2-ST3B-M30 |
UNUTL2-ST3W-M36 |
UNUTL2-SUS-M42 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | - | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | - | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | |
9.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz) | |
15.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz) | ||
17.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | ||
144.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Nicht im Lieferumfang] N/A |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung 2 | Einzelheiten zur Arretierung | Reibungsmutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften