Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 × 1,0 | ||
13.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M15 x 1,0 | ||
13.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M17 × 1,0 | ||
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20x1,0 | ||
16.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M25x1,5 | ||
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | ||
18.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M35 x 1,5 | ||
25.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M40x1,5 | ||
20.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M45x1.5 | ||
24.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M50 × 1,5 | ||
26.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M55 × 2,0 | ||
30.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M60x2,0 | |
35.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M65 × 2.0 | ||
38.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M70 × 2.0 | ||
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M75 × 2,0 | ||
45.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M80 × 2,0 | ||
64.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M90 × 2.0 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M95 × 2,0 | ||
82.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M100 × 2,0 |
Loading...
Ausführung | Sicherungsmutter | Form | Rund | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften