Flachkopfschrauben / CSPLCHA / Kreuzschlitz / Stahl 【10,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / CSPLCHA / Kreuzschlitz /  Stahl

Konfigurierbar in [Länge] 4 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in der Größe 4 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPLCHA-ST3B-M1.4-4

Teilenummer
CSPLCHA-ST3B-M1.4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

177.78 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Gewindedurchmesser(mm) 1.4 [L] Länge(mm) 4 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Kopfform Flacher Kopf Antriebsart Kreuzschlitzkopf
Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Flachkopfschrauben / CSPLCHA / Kreuzschlitz / Stahl , die Teilenummer ist CSPLCHA-ST3B-M1.4-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPLCHA-ST3B-M1.4-4.

Technischer Support