Flachkopfschrauben / CSPLCHA / Kreuzschlitz / Stahl / vernickelt 【10,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / CSPLCHA / Kreuzschlitz /  Stahl  /  vernickelt

Konfigurierbar in [Länge] 3 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Vernickelt




Diese Flachkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in der Größe 3 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist vernickelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPLCHA-STN-M2-3

Teilenummer
CSPLCHA-STN-M2-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

165.08 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Gewindedurchmesser(mm) 2 [L] Länge(mm) 3 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Vernickelt Kopfform Flacher Kopf Antriebsart Kreuzschlitzkopf
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support