Konfigurierbar in [Länge] 8 - 10 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSBPNHNDB-STN-M4-10 |
CSBPNHNDC-ST3W-M3-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.20 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | 8,0 × 1,2 | ||
98.36 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | 6,4 × 1,0 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften