Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-10-A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 1 bis 100 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 16.3 |
Spannarmlänge L(mm) | 18 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | Variabel | Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Kunststoff |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften