Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-40-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 800 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 39.5 |
Spannarmlänge L(mm) | 50 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften