Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TVL-20-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 60 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper |
Spannarmhöhe H(mm) | 32 | Spannarmlänge L(mm) | 44.5 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 |
Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften