Zylinderschrauben / CSHH / Stahl, Edelstahl / Beschichtung wählbar / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde / M5-M24

Zylinderschrauben / CSHH / Stahl, Edelstahl / Beschichtung wählbar / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde / M5-M24
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 210 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 210 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHH-ST3W-M12-210
CSHH-STC-M24-80
CSHH-STTGEO-M12-100
CSHH-STTGEO-M16-150
CSHH-STTGEO-M16-200
CSHH-STTGEO-M20-95
CSHH-STTGEO-M20-150
CSHH-SUSD-M8-20
CSHH-SUSD-M8-25
CSHH-SUSD-M10-30
CSHHB-ST3W-M5-10
CSHHB-ST3W-M5-12
CSHHB-ST3W-M5-15
CSHHB-ST3W-M5-16
CSHHB-ST3W-M5-20
CSHHB-ST3W-M5-30
CSHHB-ST3W-M5-35
CSHHB-ST3W-M5-40
CSHHB-ST3W-M5-45
CSHHB-ST3W-M5-50
CSHHB-STU-M5-10
CSHHB-STU-M5-12
CSHHB-STU-M5-15
CSHHB-STU-M5-16
CSHHB-STU-M5-20
CSHHB-STU-M5-25
CSHHB-STU-M5-30
CSHHB-STU-M5-35
CSHHB-STU-M5-40
CSHHB-STU-M5-45
CSHHB-STU-M5-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Schraubmodell

6.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012210[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.75Halbgewinde

13.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -2480[Stahl] Stahl[Chromatiert] Chromatiert3Halbgewinde

4.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012100[Stahl] StahlGeoMet-behandelt1.75Halbgewinde

10.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016150[Stahl] StahlGeoMet-behandelt2Halbgewinde

16.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016200[Stahl] StahlGeoMet-behandelt2Halbgewinde

11.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102095[Stahl] StahlGeoMet-behandelt2.5Halbgewinde

17.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020150[Stahl] StahlGeoMet-behandelt2.5Halbgewinde

3.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -820[Rostfreier Stahl] EdelstahlDacrometisiert1.25Vollgewinde

3.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -825[Rostfreier Stahl] EdelstahlDacrometisiert1.25Vollgewinde

3.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1030[Rostfreier Stahl] EdelstahlDacrometisiert1.5Vollgewinde

2.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10512[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Vollgewinde

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Vollgewinde

2.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Vollgewinde

2.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Vollgewinde

2.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10530[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Halbgewinde

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Halbgewinde

2.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Halbgewinde

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10545[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Halbgewinde

2.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10550[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Halbgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10510[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10512[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10515[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Vollgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10525[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

2.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10530[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -535[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

2.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -540[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

2.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -545[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

2.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -550[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Halbgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support