Flügelmutter (Ausführung 1) 【1-500 Stk. pro Packung】

Flügelmutter (Ausführung 1)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Messing / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Flügelmutter von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Die Flügelmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • Dimensions not in the catalog are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHN1-BR-M4
CHN1-BR-M5
CHN1-BR-M6
CHN1-BR-M8
CHN1-BR-M10
CHN1-BR-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M)

346.03 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5

1.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6

2.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8

568.83 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

421.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Von Hand anzuziehen
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support