Weicher Schlauch aus Urethan EA125DA-6

Weicher Schlauch aus Urethan EA125DA-6
【Product Specifications】
・Length-20m
・Applicable fluid-Air, water
・Operating temperature-Air: -40 to 80℃ Water: 0 to 60℃ (no freezing)
・OD x ID…6 x 3.7mm
・Max pressure…0.9MPa
・Color…Black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA125DA-6

Teilenummer
EA125DA-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Schlauch aus Urethan EA125DA-6, die Teilenummer ist EA125DA-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA125DA-6.

Technischer Support