Schlauchklemme aus Edelstahl, EA463HE-32

Schlauchklemme aus Edelstahl, EA463HE-32
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Band thickness: -12 to 50: 0.65mm-60 to 200: 0.8mm
・Hose dia.(mm)…20 to 32
・Band width(mm)…9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA463HE-32

Teilenummer
EA463HE-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchklemme aus Edelstahl, EA463HE-32, die Teilenummer ist EA463HE-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA463HE-32.

Technischer Support