• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelventil [Edelstahl] EA470AC-4

Kugelventil [Edelstahl] EA470AC-4
【Product Specifications】
・Max pressure-Water, oil, gas at normal temperature: 4.11MPa (42kgf/cm2)Saturated steam: 0.98MPa (10kgf/cm2)
・Material-Stainless steel
・Screw dim. (PT)…1/2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA470AC-4

Teilenummer
EA470AC-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.38 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelventil [Edelstahl] EA470AC-4, die Teilenummer ist EA470AC-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA470AC-4.

Technischer Support