Lenkrollen / EA986GH-75 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x25

Lenkrollen / EA986GH-75 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x25
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 25mm
・Load capacity…60kg
・Overall height…100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GH-75

Teilenummer
EA986GH-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.67 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986GH-75 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x25, die Teilenummer ist EA986GH-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GH-75.

Technischer Support