Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 150 mm, AUS - Höhe 125 mm)

Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 150 mm, AUS - Höhe 125 mm)
【Product Specifications】
・Hole dia.-11mm
・Hole pitch-85 to 100 x 85 to 100mm
・Plate dim.-120 x 120mm
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate.
・Can be used on the concave floor because the space expands and contracts about 5mm when the built-in spring moves.
・Installation height…142mm
・ON height…150mm
・OFF height…125mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PZ-2

Teilenummer
EA986PZ-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gerätefuß mit Schnellfeststellung / 142 mm Stopper (EIN - Höhe 150 mm, AUS - Höhe 125 mm), die Teilenummer ist EA986PZ-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PZ-2.

Technischer Support