Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring【1,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 4. Die Oberfläche gibt es unter anderem in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHNDC-ST3W-M4-8

Teilenummer
CSPPNHNDC-ST3W-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

36.17 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 8
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring, die Teilenummer ist CSPPNHNDC-ST3W-M4-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHNDC-ST3W-M4-8.

Technischer Support