Gehäuseschrauben / Linsenkopf / Kreutzschlitz / Stahl / Beschichtung wählbar / CSPBDH, CSPBDHB【800-3,000 Stk. pro Packung】

Gehäuseschrauben / Linsenkopf / Kreutzschlitz / Stahl / Beschichtung wählbar / CSPBDH, CSPBDHB

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Vernickelt / [Festigkeit] 4.8




Diese Gehäuseschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (4.8). Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 12 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Vernickelt. Die Gehäuseschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDH-ST3W-M3-10
CSPBDH-ST3W-M3-12
CSPBDH-STNB-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M3-6
CSPBDHB-ST3W-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

141.76 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

146.01 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

329.41 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Schwarz vernickelt

218.25 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

163.21 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

77.92 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support