Abstandshalter / DSU-2605A / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / DSU-2605A / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSU-2605A

Teilenummer
DSU-2605A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.09 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA [B] Schlüsselfläche(mm) 5
[L] Länge(mm) 4.8 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Schrauben-Ø M2.6
Schraubenlänge(mm) 10 Reinigungsmethode Entfettung Einzelheiten Werkstoff Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / DSU-2605A / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt, die Teilenummer ist DSU-2605A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSU-2605A.

Technischer Support