Abstandshalter / BRP-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / BRP-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide)
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 112°C
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BRP-340E

Teilenummer
BRP-340E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.47 €

50 19 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [D] Außendurchmesser(mm) 6
[L] Länge(mm) 40 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff PPS (Polyphenylensulfid)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / BRP-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff, die Teilenummer ist BRP-340E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRP-340E.

Technischer Support