Abstandshalter / AMP-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / AMP-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AMP-310E

Teilenummer
AMP-310E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.73 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [B] Schlüsselfläche(mm) 6
[L] Länge(mm) 10 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff PPS (Polyphenylensulfid)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / AMP-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff, die Teilenummer ist AMP-310E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMP-310E.

Technischer Support