Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARR-310 |
ARR-315 |
ARR-320 |
ARR-515 |
ARR-520 |
ARR-525 |
ARR-620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | M3 | ||
18.57 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | M3 | ||
18.91 € | 2 | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | M3 | ||
25.07 € | 2 | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | M5 | ||
19.21 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | M5 | ||
25.75 € | 2 | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | M5 | ||
21.55 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | M6 |
Loading...
Form | Kreisförmig | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Keramik | Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Einzelheiten Werkstoff | Al2O3/Aluminiumoxid 96 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften