Abstandshalter / ARB-BE / Außengewinde, Innengewinde / vernickelt

Abstandshalter / ARB-BE / Außengewinde, Innengewinde / vernickelt
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRPE-312.5
BRPE-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)

3.13 €

10 19 Arbeitstage 1012.5

4.84 €

10 19 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [D] Außendurchmesser(mm) 6
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff PEEK (Polyetheretherketon)

Technischer Support