Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / UM

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / UM

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 6 - 35 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5 / [Werkstoff] Edelstahl EN 1.4404 Äquivalent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UM-0306
UM-0308
UM-0310
UM-0312
UM-0315
UM-0316
UM-0320
UM-0325
UM-0406
UM-0408
UM-0410
UM-0412
UM-0415
UM-0416
UM-0420
UM-0425
UM-0430
UM-0435
UM-0508
UM-0510
UM-0512
UM-0515
UM-0516
UM-0520
UM-0525
UM-0530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.16 €

10 12 Arbeitstage 10360.5

0.16 €

10 12 Arbeitstage 10380.5

0.13 €

10 12 Arbeitstage 103100.5

0.19 €

10 12 Arbeitstage 103120.5

0.20 €

10 12 Arbeitstage 103150.5

0.16 €

10 12 Arbeitstage 103160.5

1.97 €

1 5 Arbeitstage 103200.5

0.23 €

10 12 Arbeitstage 103250.5

0.20 €

10 12 Arbeitstage 10460.7

0.22 €

10 12 Arbeitstage 10480.7

0.17 €

10 12 Arbeitstage 104100.7

0.23 €

10 12 Arbeitstage 104120.7

0.25 €

10 12 Arbeitstage 104150.7

0.26 €

10 12 Arbeitstage 104160.7

0.28 €

10 12 Arbeitstage 104200.7

0.33 €

10 12 Arbeitstage 104250.7

0.37 €

10 12 Arbeitstage 104300.7

0.40 €

10 12 Arbeitstage 104350.7

0.30 €

10 12 Arbeitstage 10580.8

0.31 €

10 12 Arbeitstage 105100.8

0.33 €

10 12 Arbeitstage 105120.8

0.37 €

10 12 Arbeitstage 105150.8

0.39 €

10 12 Arbeitstage 105160.8

0.44 €

10 12 Arbeitstage 105200.8

0.48 €

10 12 Arbeitstage 105250.8

0.54 €

10 12 Arbeitstage 105300.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support