Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / F

Linsenkopfschraube / mit Scheibe, Nylon / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / F

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie eine neue Linsenkopfschraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] Stahl / [Verarbeitung] Dreiwertiges Chrom Chromat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-0204-NE
F-0205-NE
F-0206-NE
F-0208-NE
F-0210-NE
F-0212-NE
F-0304-NE
F-0305-NE
F-0306-NE
F-0306-TE
F-0308-NE
F-0308-TE
F-0310-NE
F-0310-TE
F-0312-NE
F-0312-TE
F-0315-NE
F-0315-TE
F-0318-NE
F-0318-TE
F-0320-NE
F-0325-NE
F-0330-NE
F-0406-NE
F-0408-NE
F-0410-NE
F-0412-NE
F-0415-NE
F-0508-NE
F-0510-NE
F-0512-NE
F-0515-NE
F-2604-NE
F-2605-NE
F-2606-NE
F-2608-NE
F-2610-NE
F-2612-NE
F-2615-NE
F-2618-NE
F-2620-NE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.16 €

50 12 Arbeitstage 10240.4

0.16 €

50 12 Arbeitstage 10250.4

0.16 €

50 12 Arbeitstage 10260.4

0.16 €

50 12 Arbeitstage 10280.4

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102100.4

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102120.4

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10340.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10350.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103100.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.16 €

50 12 Arbeitstage 103180.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103180.5

0.16 €

50 12 Arbeitstage 103200.5

0.16 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.16 €

50 12 Arbeitstage 103300.5

0.19 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.19 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.19 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.19 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.16 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

0.22 €

50 12 Arbeitstage 105100.8

0.22 €

50 12 Arbeitstage 105120.8

0.22 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.660.45

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.680.45

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.6100.45

0.16 €

50 12 Arbeitstage 102.6120.45

0.19 €

50 12 Arbeitstage 102.6150.45

0.19 €

50 12 Arbeitstage 102.6180.45

0.19 €

50 12 Arbeitstage 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support