Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / UF

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / UF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 12 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 3 - 12 (mm) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UF-0203
UF-0204
UF-0205
UF-0206
UF-0208
UF-0210
UF-0212
UF-0304
UF-0305
UF-0306
UF-0308
UF-0310
UF-0312
UF-0406
UF-0408
UF-0410
UF-0412
UF-2604
UF-2605
UF-2606
UF-2608
UF-2610
UF-2612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.4

0.14 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.4

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250.4

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10260.4

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.4

0.14 €

50 12 Arbeitstage 102100.4

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102120.4

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10340.5

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10350.5

3.28 €

1 5 Arbeitstage 10360.5

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.5

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103120.5

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10460.7

4.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10480.7

4.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.7

0.14 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.14 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

0.14 €

50 12 Arbeitstage 102.660.45

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.680.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.6100.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support