Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / FA

Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / FA

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8 / [Material] PFA / (Tetrafluorethylen/Perfluoralkylvinylether-Copolymer) / [Farbe] Transluzentes Milchweiß / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 260°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-0410
FA-0412
FA-0415
FA-0420
FA-0425
FA-0430
FA-0510
FA-0512
FA-0515
FA-0520
FA-0525
FA-0530
FA-0610
FA-0612
FA-0615
FA-0620
FA-0625
FA-0630
FA-0810
FA-0812
FA-0815
FA-0820
FA-0825
FA-0830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

4.91 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

4.91 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

4.91 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

4.26 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

5.75 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

5.10 €

10 13 Arbeitstage 104300.7

5.10 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

5.10 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

5.10 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

4.44 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

5.89 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

5.25 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

5.25 €

10 13 Arbeitstage 106101

5.25 €

10 13 Arbeitstage 106121

5.25 €

10 13 Arbeitstage 106151

4.59 €

10 13 Arbeitstage 106201

6.22 €

10 13 Arbeitstage 106251

5.57 €

10 13 Arbeitstage 106301

6.39 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

6.39 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

6.39 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

5.75 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

7.70 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

7.04 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flach Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hitzebeständigkeit
Kunststoff PFA Farbe Halbdurchsichtig milchweiß

Technischer Support