Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / N

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / N

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] Nylon / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 3 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2, 2,6, 3/4 / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPA: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-0203
N-0204
N-0205
N-0206
N-0208
N-0210
N-0304
N-0305
N-0306
N-0308
N-0310
N-0312
N-0315
N-0317
N-0318
N-0320
N-0325
N-0408
N-0410
N-0412
N-0414
N-0416
N-0420
N-0425
N-0430
N-0435
N-2604
N-2605
N-2606
N-2608
N-2610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10230.4

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10240.4

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10250.4

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10260.4

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10280.4

0.14 €

50 13 Arbeitstage 102100.4

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10340.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10350.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10360.5

0.14 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 103100.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 103120.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 103150.5

0.16 €

50 13 Arbeitstage 103170.5

0.16 €

50 13 Arbeitstage 103180.5

0.16 €

50 13 Arbeitstage 103200.5

0.16 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10480.7

0.14 €

50 13 Arbeitstage 104100.7

0.14 €

50 13 Arbeitstage 104120.7

0.14 €

50 13 Arbeitstage 104140.7

0.14 €

50 13 Arbeitstage 104160.7

0.16 €

50 13 Arbeitstage 104200.7

0.16 €

50 13 Arbeitstage 104250.7

0.19 €

50 13 Arbeitstage 104300.7

0.19 €

50 13 Arbeitstage 104350.7

0.14 €

50 13 Arbeitstage 102.640.45

0.14 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.650.45

0.14 €

50 13 Arbeitstage 102.660.45

0.14 €

50 13 Arbeitstage 102.680.45

0.14 €

50 12 Arbeitstage 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff Nylon Farbe Halbtransparent

Technischer Support