Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Werkstoffe)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 4 | 0.4 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | Box/Packung | ||
0.12 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.12 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.18 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.18 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | Box/Packung | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | Box/Packung | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | Box/Packung | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | Box/Packung | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | Box/Packung | ||
0.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | Box/Packung | ||
0.62 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | 1 | Box/Packung | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.53 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.62 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | Box/Packung | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | Box/Packung | ||
0.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard | Kunststoff | PC |
Farbe | Transparenz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften