Gewindestifte / PCHS / Kunststoff / Innensechskant

Gewindestifte / PCHS / Kunststoff / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 10 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Gewindestifte suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 10 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCHS-0305
PCHS-0306
PCHS-0308
PCHS-0310
PCHS-0404
PCHS-0405
PCHS-0408
PCHS-0410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.22 €

10 12 Arbeitstage 10350.5

2.09 €

1 6 Arbeitstage 10360.5

0.22 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.22 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

0.22 €

10 13 Arbeitstage 10440.7

0.22 €

10 12 Arbeitstage 10450.7

0.24 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.24 €

10 12 Arbeitstage 104100.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparenz

Technischer Support