Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 2, 2.6, 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% Glasfaser gefüllt / [Farbe] Gelb Grün / [Wärmeformbeständigkeit] 1.82 MPa: 234°C / [UL Standard] UL94-HB (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.15 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.18 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.41 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
0.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.43 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
1.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
1.56 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
0.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
0.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
0.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
0.87 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | ||
0.29 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 4 | 0.35 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | RENY | Farbe | Gelbgrün |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften