Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8 / [Material] PFA / (Tetrafluorethylen/Perfluoralkylvinylether-Copolymer) / [Farbe] Transluzentes Milchweiß / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 260°C Unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
5.57 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
5.57 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
4.91 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
6.57 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
5.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
5.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
5.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
5.75 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
5.10 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
6.54 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
5.89 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
6.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
6.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
6.07 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
5.42 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
7.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
6.39 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
7.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
7.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
7.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
6.39 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
8.67 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
8.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PFA | Farbe | Halbdurchsichtig milchweiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften