Sternkopf / Drehknopf / Aufsatz für Sechskantschrauben / PCBC

Sternkopf / Drehknopf / Aufsatz für Sechskantschrauben / PCBC

Konfigurierbar in [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Drehknöpfe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Drehknöpfe in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent/Weiß (W)* / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCBC-04
PCBC-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

1.00 €

10 13 Arbeitstage 104

1.04 €

10 13 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Zusätzliche Form Standard
Standardausführung Dazugehörige Komponenten Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparent/Weiß

Technischer Support