Sechskantschrauben / PCBT-0000 / Sechskant

Sechskantschrauben / PCBT-0000 / Sechskant

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmessere (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent/Weiß (M8-, M10- und M12-Profildurchmesser mit einem "W" am Ende der Teilenummer sind weiß) / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCBT-0410
PCBT-0412
PCBT-0415
PCBT-0420
PCBT-0425
PCBT-0510
PCBT-0512
PCBT-0515
PCBT-0520
PCBT-0525
PCBT-0530
PCBT-0535
PCBT-0610
PCBT-0612
PCBT-0615
PCBT-0620
PCBT-0625
PCBT-0630
PCBT-0635
PCBT-0640
PCBT-0810
PCBT-0812
PCBT-0815
PCBT-0820
PCBT-0825
PCBT-0830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.18 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.21 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.22 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

0.28 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

104200.7

0.28 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

0.12 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.13 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.15 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.24 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.29 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

0.46 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

0.56 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.21 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.24 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.24 €

10 13 Arbeitstage 106151

0.24 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.25 €

10 13 Arbeitstage 106251

0.37 €

10 13 Arbeitstage 106301

0.59 €

10 13 Arbeitstage 106351

0.59 €

10 13 Arbeitstage 106401

0.31 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

0.31 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

0.34 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

0.37 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

0.41 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

0.56 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparenz

Technischer Support