Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Verformungstemperatur] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PEBTS-0408 |
PEBTS-0410 |
PEBTS-0412 |
PEBTS-0415 |
PEBTS-0420 |
PEBTS-0425 |
PEBTS-0508 |
PEBTS-0510 |
PEBTS-0512 |
PEBTS-0515 |
PEBTS-0520 |
PEBTS-0525 |
PEBTS-0610 |
PEBTS-0612 |
PEBTS-0615 |
PEBTS-0620 |
PEBTS-0625 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
1.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
1.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
1.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
2.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
1.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.18 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
2.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
3.01 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
3.01 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
3.29 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
4.20 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Flachkopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PEEK | Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften