Sechskantschrauben / PPS / PSBT

Sechskantschrauben / PPS / PSBT

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 8 - 50 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) 40% glasfasergefüllt / [Farbe] Hellbraun / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSBT-0408
PSBT-0410
PSBT-0412
PSBT-0415
PSBT-0420
PSBT-0425
PSBT-0508
PSBT-0510
PSBT-0512
PSBT-0515
PSBT-0520
PSBT-0525
PSBT-0530
PSBT-0535
PSBT-0610
PSBT-0612
PSBT-0615
PSBT-0620
PSBT-0625
PSBT-0630
PSBT-0640
PSBT-0810
PSBT-0812
PSBT-0815
PSBT-0820
PSBT-0825
PSBT-0830
PSBT-0840
PSBT-0850
PSBT-1020
PSBT-1025
PSBT-1030
PSBT-1040
PSBT-1050
PSBT-1220
PSBT-1225
PSBT-1230
PSBT-1240
PSBT-1250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

0.41 €

10 13 Arbeitstage 10480.7Box/Packung

0.43 €

10 13 Arbeitstage 104100.7Box/Packung

0.50 €

10 13 Arbeitstage 104120.7Box/Packung

0.56 €

10 13 Arbeitstage 104150.7Box/Packung

0.62 €

10 13 Arbeitstage 104200.7Box/Packung

0.69 €

10 13 Arbeitstage 104250.7Box/Packung

0.51 €

10 13 Arbeitstage 10580.8Box/Packung

0.56 €

10 13 Arbeitstage 105100.8Box/Packung

0.69 €

10 13 Arbeitstage 105120.8Box/Packung

0.69 €

10 20 Arbeitstage 105150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.82 €

10 13 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

1.28 €

10 13 Arbeitstage 105250.8Box/Packung

1.34 €

10 13 Arbeitstage 105300.8Box/Packung

1.91 €

10 13 Arbeitstage 105350.8Box/Packung

0.82 €

10 13 Arbeitstage 106101Box/Packung

1.07 €

10 13 Arbeitstage 106121Box/Packung

1.07 €

10 13 Arbeitstage 106151Box/Packung

1.34 €

10 13 Arbeitstage 106201Box/Packung

1.60 €

10 13 Arbeitstage 106251Box/Packung

1.87 €

10 13 Arbeitstage 106301Box/Packung

2.38 €

10 13 Arbeitstage 106401Box/Packung

1.87 €

10 13 Arbeitstage 108101.25Box/Packung

1.87 €

10 13 Arbeitstage 108121.25Box/Packung

1.87 €

10 13 Arbeitstage 108151.25Box/Packung

2.12 €

10 13 Arbeitstage 108201.25Box/Packung

2.65 €

10 13 Arbeitstage 108251.25Box/Packung

3.16 €

10 13 Arbeitstage 108301.25Box/Packung

3.94 €

10 13 Arbeitstage 108401.25Box/Packung

4.59 €

10 13 Arbeitstage 108501.25Box/Packung

6.54 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5Box/Packung

6.80 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5Box/Packung

7.58 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5Box/Packung

7.85 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5Box/Packung

8.36 €

10 13 Arbeitstage 1010501.5Box/Packung

12.61 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75Box/Packung

14.61 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75Box/Packung

16.68 €

10 13 Arbeitstage 1012301.75Box/Packung

17.37 €

10 13 Arbeitstage 1012401.75Box/Packung

17.72 €

10 13 Arbeitstage 1012501.75Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard Kunststoff PPS
Farbe Hellbraun

Technischer Support