Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) 40% Glasfaserfüllung / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.43 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.41 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.50 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.59 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Box/Packung | ||
0.75 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |
0.41 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.49 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.50 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.59 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.65 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.85 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Box/Packung | ||
0.82 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Box/Packung | ||
0.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | Box/Packung | ||
1.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Box/Packung | ||
1.37 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Box/Packung | ||
1.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | Box/Packung | ||
1.91 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | Box/Packung | ||
2.69 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | 0.8 | Box/Packung | ||
1.66 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | Box/Packung | ||
2.10 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | Box/Packung | ||
1.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | Box/Packung | ||
1.90 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.32 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.90 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | Box/Packung | ||
3.47 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | Box/Packung | ||
3.47 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | Box/Packung | ||
3.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | Box/Packung | ||
2.90 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | Box/Packung | ||
3.19 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | Box/Packung | ||
3.76 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | Box/Packung | ||
4.63 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | Box/Packung | ||
5.76 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 1.25 | Box/Packung | ||
13.40 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 1.5 | Box/Packung | ||
14.20 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 1.5 | Box/Packung | ||
14.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 1.5 | Box/Packung | ||
14.99 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 1.5 | Box/Packung | ||
15.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 1.5 | Box/Packung | ||
15.98 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | 1.5 | Box/Packung | ||
20.19 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 1.75 | Box/Packung | ||
21.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 1.75 | Box/Packung | ||
21.83 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 1.75 | Box/Packung | ||
22.93 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 1.75 | Box/Packung | ||
23.44 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | 1.75 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard | Kunststoff | PPS |
Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften