Zylinderschrauben / PVC / Innensechskant / PVDF

Zylinderschrauben / PVC / Innensechskant / PVDF

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 5 - 40 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVC-0305
PVC-0306
PVC-0308
PVC-0310
PVC-0312
PVC-0315
PVC-0405
PVC-0406
PVC-0408
PVC-0410
PVC-0412
PVC-0415
PVC-0420
PVC-0510
PVC-0512
PVC-0515
PVC-0520
PVC-0525
PVC-0530
PVC-0535
PVC-0610
PVC-0612
PVC-0615
PVC-0620
PVC-0625
PVC-0630
PVC-0635
PVC-0640
PVC-0810
PVC-0812
PVC-0815
PVC-0820
PVC-0825
PVC-0830
PVC-0835
PVC-0840
PVC-1015
PVC-1020
PVC-1025
PVC-1030
PVC-1035
PVC-1040
PVC-1220
PVC-1225
PVC-1230
PVC-1235
PVC-1240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.53 €

10 13 Arbeitstage 10350.5

1.65 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

1.59 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

1.60 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

1.60 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

1.65 €

10 13 Arbeitstage 103150.5

1.60 €

10 13 Arbeitstage 10450.7

1.65 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

1.65 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.66 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.66 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.72 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.78 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.93 €

10 12 Arbeitstage 105100.8

2.04 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

2.06 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

2.19 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

2.37 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

2.44 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

2.63 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

2.25 €

10 13 Arbeitstage 106101

2.38 €

10 13 Arbeitstage 106121

2.43 €

10 13 Arbeitstage 106151

2.57 €

10 13 Arbeitstage 106201

2.76 €

10 13 Arbeitstage 106251

2.97 €

10 13 Arbeitstage 106301

3.15 €

10 13 Arbeitstage 106351

3.28 €

10 13 Arbeitstage 106401

4.12 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

4.12 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

4.12 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

4.12 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

4.12 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

4.78 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

4.78 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

4.78 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

4.12 €

10 13 Arbeitstage 1010151.5

4.44 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5

4.85 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5

5.25 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5

5.63 €

10 13 Arbeitstage 1010351.5

6.60 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5

5.95 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75

6.26 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75

6.58 €

10 13 Arbeitstage 1012301.75

7.76 €

10 13 Arbeitstage 1012351.75

8.41 €

10 13 Arbeitstage 1012401.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support